Corning® CellBIND®表面150cm² U型カントネック細胞培養用フラスコ, ベントキャップ付き
Product Number3291
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
• 培養面積 150cm²
• 透明バージンポリスチレン製です
• Corning® CellBIND®表面処理により細胞接着が促進されています。
• 製品一つ一つにロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが可能です。
• リーク試験を100%実施しております。
• γ線滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しております。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Corning U-150フラスコは、標準的なT-150フラスコと比較してプラスチック使用量を30%削減しています。
¥68,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3291 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| フラスコ形状 | U型 |
| ネック形状 | カント |
| 表面処理 | Corning CellBIND表面 |
| 目盛り | Yes |
| キャップスタイル | ベントタイプ |
| キャップ直径 | 33 mm |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップカラー | オレンジ |
| 推奨培地容量 | 30 - 45 mL |
| 滅菌 | あり |
| 目盛りの範囲 | 30 - 375 mL |
| 培養面積 | 150 |
Specifications Documents