Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® フラスコ 75 cm² カントネック プラグシールキャップ
Product Number430720
- 細胞培養面積75 cm²
- 光学的に透明なバージンポリスチレンから製造
- 細胞接着に最適な培養表面処理済み
- ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易
- リーク試験を100%実施
- 滅菌済み、ノンパイロジェニック
¥47,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 430720 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| フラスコ形状 | 長方形 |
| ネック形状 | カント |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 目盛り | Yes |
| キャップスタイル | プラグシール |
| キャップ直径 | 28 mm |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップカラー | オレンジ |
| 推奨培地容量 | 15 mL |
| 滅菌 | あり |
| フラスコスタイル | 培養 |
| 目盛りの範囲 | 15 - 22.5 mL |
Specifications Documents