text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 150cm² U型カントネック細胞培養用フラスコ, プラグシールキャップ付き

Product Number430823

E-mail

• 培養面積 150cm²
• 透明バージンポリスチレン製です
• 細胞接着に最適な表面処理が施されています。
• 製品一つ一つにロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが可能です。
• リーク試験を100%実施しております。
• γ線滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しております。


Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。

Corning U-150フラスコは、標準的なT-150フラスコと比較してプラスチック使用量を30%削減しています。


¥54,800 per case

Less than 10 in Stock

You might also be interested in
Corning® 15mL Centrifuge Tubes
Corning® DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium)
Stripette™ Serological Pipets
Corning® Internal Thread Cryogenic Vials
Details
Product Number   430823
パック入数   5 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
フラスコ形状   U型  
ネック形状   カント  
表面処理   細胞培養表面処理  
目盛り   Yes  
Cap Style   Plug seal  
Cap Diameter   33 mm  
Cap Material   High density polyethylene  
Cap Color   Orange  
Recommended Medium Volume   30 - 45 mL  
Sterile   Yes  
Graduation Range   30 - 375 mL  
Surface Area   150 cm²  
Specifications Documents