Corning® フラスコ 75 cm² カントネック フェノールキャップ
Product Number430725
- 細胞培養面積75 cm²
- 光学的に透明なバージンポリスチレンから製造
- 細胞接着に最適な培養表面処理済み
- ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易
- リーク試験を100%実施
- 滅菌済み、ノンパイロジェニック
¥46,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 430725 |
パック入数 | 5 / パック |
ケース入数 | 100 / ケース |
ブランド | Corning® |
フラスコ形状 | 長方形 |
ネック形状 | カント |
表面処理 | 細胞培養表面処理 |
目盛り | Yes |
キャップスタイル | フェノール型 |
キャップ直径 | 28 mm |
キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
キャップカラー | 黒 |
推奨培地容量 | 15 mL |
滅菌 | Yes |
フラスコスタイル | 培養 |
目盛りの範囲 | 15 - 22.5 mL |
Specifications Documents