Corning® 1×8ストリップウェル平底用ホルダー
Product Number2572

• 96ウェルのエッグクレートスタイルホルダー(1 x 8 Stripwell™ ストリップ用)
• 12個の1 x 8ストリップを保持
• バラバラに分解しても、個々の各ウェルをプレート内に戻すことができます

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥13,390 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 2572 |
パック入数 | 5 / パック |
ケース入数 | 20 / ケース |
ブランド | Corning® |
プレートフォーマット | 96 ウェル |
フタ付き | No |
アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents