PYREX® メスシリンダー 100 mL
Product Number3022-100
PYREX® メスシリンダー 100 mLは、「受用」としてキャリブレーションされ、目盛は白いエナメルです。容量100 mLのものはASTM E-133およびE-1272に準拠しています。注ぎ口がついています。25 mLから2000 mLのサイズまでバンパーが付属します。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥23,520 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3022-100 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| バンパーガード | Yes |
| 容量 | 100 mL |
| シリンダーの目盛 | シングル目盛り-受用 |
| シリンダースタイル | 目盛り付き |
| 特長 | リユーザブル |
| 目盛りの間隔 | 1 mL |
| 高さ | 254 mm (approx.) |
| 外径 | 29 mm (approx.) |
| 滅菌 | なし |
| ストッパースタイル | ストッパーなし |
| 公差 | 1 mL |
| トップスタイル | Pourout |
Specifications Documents