text.skipToContent text.skipToNavigation

25層 CellCube® モジュール, 培養面積 21,250 cm² と無菌コネクター

Product Number3232

E-mail

コーニングのクローズドシステム CellCubeは、不純物混入のリスクを低減するために設計された新しいクローズドシステムです。コーニングが新たに提供するCellCube 10、25、100モジュール、循環ループ、およびコネクターは、AseptiQuik® およびMPC コネクターとシームレスに統合し、接着細胞のスケールアップを容易にします。

  • 21,250 cm² 培養面積
  • 細胞培養表面処理
  • 滅菌保証レベル(SAL) 10⁻⁶
  • AseptiQuik® G コネクター

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥92,400 per case

You might also be interested in
25-Layer CellCube® Module with 21,250cm² Growth Surface
Corning® CellBIND® 25-Layer CellCube® Module with 21,250cm² Growth Surface
Corning® CellCube® Tubing Adaptor, 3/8”ID Thermoelastic Tubing, Aseptic Connector to Female MPC
Corning® CellCube® Tubing Adaptor, 3/8”ID Thermoelastic Tubing, Aseptic Connector to Male MPC
Details
Product Number   3232
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Corning®  
アダプタースタイル   AseptiQuik® G  
培養面積   21250  
表面処理   細胞培養表面処理  
推奨培地容量   3.5  
滅菌   あり  
Specifications Documents