text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® FluoroBlok™ 24孔板细胞培养小室,3.0 µm彩色PET膜,无菌,1/包,48/箱

产品编号351151

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。
电子邮件


康宁FluoroBlok细胞培养小室可阻挡光线透过,简化荧光标记细胞迁移检测。康宁FluoroBlok细胞培养小室采用独特的避光PET膜,可有效阻挡400-700 nm光线透过。康宁FluoroBlok膜可屏蔽位于小室上部空间的荧光标记细胞发出的荧光,使其不可见。标记细胞穿过膜后,荧光就不再受遮蔽,可以被荧光酶标仪轻松检测到。

  • 建议的孔中培养基体积为 0.7-0.9 mL
  • 建议的小室中培养基体积为 0.2-0.35 mL

储存条件:室温下保存,避免阳光直射。



One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


详情
产品编号   351151
数量/包   1 /包  
数量/箱   48 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   24孔  
细胞生长面积   0.3 cm²  
表面处理   经TC处理  
无菌   是  
膜材料   聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)  
膜孔径   3 µm  
标称孔密度   8+/-2 x 10⁵ pores per cm²  
膜直径   6.4 mm  
储存   Room temperature  
产品规格文件