text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® セルカルチャー マルチフラスコ 3層 525cm2

Product Number353143

E-mail

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.


ベントキャップ付きの3層のフラスコで、より多くの細胞を手早く簡単に増やすことができるので、生産性が向上します。3層もしくは5層のフォーマットがあり、細胞培養面積はそれぞれ 525 cm² 、 875 cm² です。

  • 培養液がすべての層に均一に行き渡るため、均一な細胞の増殖が期待できます。
  • Falcon マルチフラスコの中で細胞と試薬を混ぜることができ、時間とコンタミネーションのリスクを減らすことができます。
  • フレキシブルなデザインで、ピペットを使用して細胞を播種したり、吸引/回収することができます。
  • 一般的なスケールアップのための均一な表面処理が施されています。
  • トレーサビリティのために、すべてのフラスコにロット番号が印字されています。
  • cGMP 基準を満たした施設で製造されています。

  • Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

    詳細はこちら。

    One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


    ¥33,100 per case

    You might also be interested in
    外ネジキャップクライオジェニックバイアル
    Stripette® ピペット
    フィルターシステム(ボトルトップフィルター / ボトルのセット)
    Falcon® セルカルチャーディッシュ
    Details
    Product Number   353143
    パック入数   2 / パック  
    ケース入数   12 / ケース  
    ブランド   Falcon®  
    フラスコ形状   長方形  
    ネック形状   ストレート  
    表面処理   細胞培養表面処理  
    キャップスタイル   ベントタイプ  
    キャップ直径   32 mm  
    滅菌   あり  
    滅菌詳細   γ線滅菌済み, SAL = 10⁻⁶  
    Specifications Documents