Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® BioCoat® コラーゲン IV 60 mm培養用ディッシュ、TC処理済、5/パック、20/ケース
Product Number354416

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More

Corning BioCoat 製品は、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っております。
使用期限:出荷から3か月以上

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥14,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 354416 |
パック入数 | 5 / パック |
ケース入数 | 20 / ケース |
ブランド | Corning® |
培養面積 | 21.3 cm² |
ストレージ | 2° - 8°C |
表面コーティング | コラーゲン IV |
Specifications Documents