Corning® BioCoat® GFRインベージョンチャンバー 24ウェル 8 μm、12/パック、24/ケース、24ウェルプレート2枚
产品编号354483
This is suggested replacement for 354165 and 354166.
Corning BioCoat グロースファクターリデュースト(GFR) マトリゲルインベージョンチャンバー8.0 µm PETメンブレン24ウェルインサートは、すぐに使用できるようにFalcon® コンパニオンプレートにセットされています。24個/ケース。Corning BioCoat セルカルチャーインサートは細胞外基質タンパク質であらかじめコートされています。細胞接着や増殖、浸潤/遊走、分化などの、タンパク質でコーティングされた表面が必要なアプリケーションに最適です。
保存:-20℃、使用期限:出荷から3か月以上
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 354483 |
| Qty./Pk | 12 / Pk |
| Qty./Cs | 24 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Cell Growth Area | 0.3 cm² |
| Membrane Material | Polyethylene terephthalate (PET) |
| Membrane Pore Size | 8 µm |
| Membrane Diameter | 6.4 mm |
| Packaging Format | 12 Inserts/Plate/Pk, 2 Plates/Cs |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 15325002
- 质量证书 – 批号 03425003
- 质量证书 – 批号 23324002
- 质量证书 – 批号 8239004
- 质量证书 – 批号 8092004
- 质量证书 – 批号 8010010
- 质量证书 – 批号 8002327
- 质量证书 – 批号 7184511
- 质量证书 – 批号 7072003
- 质量证书 – 批号 7023002
- 质量证书 – 批号 6312003
- 质量证书 – 批号 6207010
- 质量证书 – 批号 6187012
- 质量证书 – 批号 6118002
- 质量证书 – 批号 6048305
- 质量证书 – 批号 6020323
- 质量证书 – 批号 5327003
- 质量证书 – 批号 5299005
- 质量证书 – 批号 5166006
- 质量证书 – 批号 5124006
- 质量证书 – 批号 5027301
- 质量证书 – 批号 5012001
- 质量证书 – 批号 4314011
- 质量证书 – 批号 4279008
- 质量证书 – 批号 4195002
- 质量证书 – 批号 4153006
- 质量证书 – 批号 4104001
- 质量证书 – 批号 4097001
- 质量证书 – 批号 4069002
- 质量证书 – 批号 4048005