Corning® 96ウェル ハーフエリア 白 平底 無処理 ポリスチレン マイクロプレート,25枚/包,フタ無,非滅菌
Product Number3693

- 白いマイクロプレートで発光シグナルを強化し,発光と蛍光の低バックグランドです
- ウェルとウェル間のクロストークを減らすようなデザインをしています
- 無処理(あるいは中結合)のポリスチレン表面はインタラクションを通して生体分子を結びつけます
- 主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています
- 無処理のマイクロプレートの結合能はおよそ100-200ng IgG/cm²です
- フタ無のためフタは別売です
- トータルボリュームは190µLです; 推奨するワーキングボリュームは25-125µLです
- 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥66,850 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3693 |
パック入数 | 25 / パック |
ケース入数 | 100 / ケース |
ブランド | Corning® |
プレートフォーマット | 96 ウェル ハーフエリア |
プレート外観 | ハーフエリア |
プレート色 | 白 |
ウェルボトム | フラット |
ウェル容量 | 190 µL |
推奨ワーキングボリューム | 25-125 µL |
滅菌 | No |
フタ付き | No |
Specifications Documents