text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 超低接着表面75cm² 長方形型カントネック細胞培養用フラスコ, ベントキャップ付き

Product Number3814

E-mail

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.


•  培養面積 75cm²
• 透明バージンポリスチレン製です。
• 超低接着表面はハイドロゲル層を共有結合させることで細胞接着を阻害し、タンパク吸着、酵素活性、細胞活性を最小に抑えます。
• この表面は細胞毒性・生物活性がなく、生物分解を受けません。
• ロットナンバーが1つ1つの製品に印刷されており、ロットトレースが可能です。
• リーク試験を100%実施しております。
• 滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しております。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥55,500 per case

You might also be interested in
Corning® 15mL Centrifuge Tubes
Stripette™ Serological Pipets
Corning® Internal Thread Cryogenic Vials
Details
Product Number   3814
パック入数   4 / パック  
ケース入数   24 / ケース  
ブランド   Corning®  
フラスコ形状   U型  
ネック形状   カント  
表面処理   超低接着  
目盛り   Yes  
Cap Style   Vented  
Cap Diameter   28 mm  
Cap Material   High density polyethylene  
Cap Color   Orange  
Recommended Medium Volume   15 - 22.5 mL  
Sterile   Yes  
Graduation Range   20 - 200 mL  
Surface Area   75 cm²  
Specifications Documents