text.skipToContent text.skipToNavigation

2 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,大包装,无菌,50/袋,1000/箱

Product Number4020

E-mail
  • 这种大包装聚苯乙烯移液管适合大规模灭菌和非灭菌移液应用。
  • 独特的颜色标识放大条纹,更易观察弯曲液面。
  • 无菌,经认证无热原且不含DNase/RNase
  • 精准度可达总容积的± 2%
  • 经过吹出式 (TD-EX 20℃) 校准。

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。

散装形式将多支移液管装在一个袋子里,避免了使用单独小袋子包装每支移液管。


Details
Product Number   4020
数量/包   25 /包  
数量/箱   1000 /箱  
品牌   Corning®  
容量   2 mL  
移液器式样   血清  
吸头形状   圆形  
特性   一次性  
刻度间隔   0.01 mL  
反向刻度   0.2 mL  
彩色编码联排管   绿色  
无菌   是  
包装   大包装  
长度   277 mm (近似值)  
Specifications Documents