Costar® 5 mL ストリペット, ポリスチレン製, 個別プラスチック包装, 滅菌済み, 50/包,200/ケース
Product Number4051

- プラスチック包装は、無菌状態で取り出しやすく、静電気防止処理済みです。また、個包装は透明で、包装の外からピペットが見えるため、サイズが一目で確認できます
- 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので,液量の読み取りが容易です
- 滅菌済み、個別包装、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリー、ヒトDNAフリー
- 容量の正確性は全容量の±2%です
- ロット番号が個別包装に印刷されています
- 排出する液体の体積を計測する「出用(TD)」としてキャリブレーションされています (TD-EX 20ºC)

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥21,630 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 4051 |
パック入数 | 50 / パック |
ケース入数 | 200 / ケース |
ブランド | Corning® |
容量 | 5 mL |
ピペットスタイル | セロロジカル |
チップ形状 | ラウンド |
特長 | ディスポーザブル |
目盛りの間隔 | 0.1 mL |
マイナス目盛り | 2.5 mL |
カラーコード | 青 |
滅菌 | Yes |
パッケージング | 個別包装 透明プラスチック |
長さ | 348 mm (approx.) |
アプリケーション | 診断研究 |
材質 | ポリスチレン |
Specifications Documents