text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ストリペッターウルトラ ピペットコントローラー

Product Number4099

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail

(本品はカタログ番号4093の推奨代替品です)



ガラスおよびプラスチック製の0.5 mLから100 mLのピペットに使用できる、軽量で人間工学に基づいた設計のピペットコントローラーです。操作しやすい位置にある速度及びモード切替ボタンで様々な容量や粘性のある液体を扱う際に素早い作業が可能です。吸引及び排出速度は操作ボタンで制御します。フルチャージの状態で、8時間連続使用可能です。天面の大きな液晶ディスプレイにバッテリー残量、ピペッティングモード、速度が表示されます。

 

  • 液晶ディスプレイで常に速度、モード、バッテリーの状態を可視化
  • 色分けしたノーズピースで使用者もしくはアプリケーション別に区別可能
  • 最適な場所に位置する操作ボタン
  • 3ポジションのチャージングスタンド

 

Corning ストリペッターウルトラ ピペットコントローラーには、ユニバーサル充電アダプター、孔径0.2 µLフィルター3個、カラーノーズピース3個、壁掛けホルダー、チャージングスタンドが付属します。

さらに詳しく



本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥39,700 per case

You might also be interested in
Stripette® ピペット
クリーンルームパッケージ Stripette®
Details
Product Number   4099
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Corning®  
互換性   ガラスおよびプラスチック製の0.5 mL - 100 mLピペット  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Corning® PTFE製孔径0.2μmエアフィルター#4099用
Corning® PTFE製孔径0.45μmエアフィルター#4099用
Corning® シリコーン製ピペットホルダー#4099用
Corning® ニッケル水素充電池単4X3、#4099用
Corning® 電池カバー、ウイング付、#4099用
ユニバーサル充電アダプター#4099用
カラーノーズピース4個セット(オレンジ、黄、緑、赤)
Corning® Stripettor Ultra チャージングスタンド