Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Costar® 25 mL ストリペット,ポリスチレン,個別包装,滅菌済,50本/包,200本/ケース
Product Number4251
- バナナピール包装は、無菌状態で取り出しやすく、静電気防止処理済みです。また、個包装は透明で、外からピペットが見えるため、サイズが一目で確認できます
- 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので,液量の読み取りが容易です
- 滅菌済み、個別包装、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリー、ヒトDNAフリー
- 容量の正確性は全容量の±2%です
- ロット番号が個別包装に印刷されています
- 排出する液体の体積を計測する「出用(TD)」としてキャリブレーションされています (TD-EX 20ºC)
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
¥30,560 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4251 |
| パック入数 | 50 / パック |
| ケース入数 | 200 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 25 mL |
| ピペットスタイル | セロロジカル |
| チップ形状 | ラウンド |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 目盛りの間隔 | 0.2 mL |
| マイナス目盛り | 10 mL |
| カラーコード | 赤 |
| 滅菌 | Yes |
| パッケージング | 個別包装 透明プラスチック |
| 長さ | 344 mm (approx.) |
| アプリケーション | 診断研究 |
| 材質 | ポリスチレン |
Specifications Documents