text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® U型フラスコ 75 ㎠カントネックベントキャップ

Product Number430641U

E-mail

This is the suggested replacement for 3276.


Corning® 75cm² U字型カントネック細胞培養用フラスコ(ベントキャップ)コーニングの改良T-75フラスコの特長は、以前の設計と同一の細胞増殖環境のまま、より使いやすくなったU型設計です。肩部が丸くなったことで、キャップの取り外しまたは締め付けの時に掴みやすく、アクセスも良くなりました。新しい人間工学的形状で、角を減らし、細胞を掻き取りやすく、またより大きなピペット(最大50 mL)が使用できます。


  • 細胞培養面積75 cm²
  • 光学的に透明なバージンポリスチレンから製造
  • 細胞接着に最適な処理済み
  • トレーサビリティのためのロット番号印刷済み
  • 100%完全性試験済み
  • 滅菌済み、ノンパイロジェニック

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。

    Corning U-75フラスコは、標準的なT-75フラスコと比較してプラスチック使用量を23%削減しています。


    ¥50,500 per case

    You might also be interested in
    Corning® 15mL Centrifuge Tubes
    Corning® DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium)
    Stripette™ Serological Pipets
    Corning® Internal Thread Cryogenic Vials
    Details
    Product Number   430641U
    パック入数   5 / パック  
    ケース入数   100 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    フラスコ形状   U型  
    ネック形状   カント  
    表面処理   細胞培養表面処理  
    目盛り   Yes  
    キャップスタイル   ベントタイプ  
    キャップ直径   28 mm  
    キャップ材質   高密度ポリエチレン  
    キャップカラー   オレンジ  
    推奨培地容量   15 - 22.5 mL  
    滅菌   Yes  
    目盛りの範囲   20 - 200 mL  
    培養面積   75 cm²  
    Specifications Documents