text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 2 mL外旋聚丙烯冻存管,圆底

产品编号430661

电子邮件

(This is the suggested replacement for 430289)


(430289的推荐替代产品)

  • 圆底,容量为2 mL
  • 带有黑色刻度和较大的标记区,便于加样和识别样本
  • 由聚丙烯制成,可耐受-196℃的低温
  • 配有硅胶垫圈,确保密封
  • 冻存管可配色标 (货号430499) 进行颜色标识
  • 经过γ-辐照灭菌
  • 经认证无热原且不含DNase/RNase

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


缺货

详情
产品编号   430661
数量/包   50 /包  
数量/箱   500 /箱  
品牌   Corning®  
带条码   没有  
Bottom Style   Round  
Cap Color   Orange  
Cap Material   Polypropylene  
Cap Style   External threaded  
Capacity   2 mL  
Color   Natural  
Self Standing   No  
Silcone Washer   Yes  
Sterile   Yes  
Product Material   Polypropylene  
Application   Diagnostics  
产品规格文件
Compatible Accessories
Corning® クライオジェニックバイアルボックス 1~2 mL用 81本収納
Corning® クライオジェニックバイアルユニバーサルラック50本収納
CoolRack XT CFT24

CoolRack XT CFT24

432050

N/A per case
Iceパン、midi 4 L、オレンジ
Corning® 白色聚丙烯冻存管盖子色标
Corning® 蓝色聚丙烯冻存管盖子色标
Corning® 红色聚丙烯冻存管盖子色标
Corning® 黄色聚丙烯冻存管盖子色标
Corning® 绿色聚丙烯冻存管盖子色标
Corning® 冻存管夹,5/箱,混色