Corning® Elplasia® マルチウェルプレート 96ウェル クリアボトムプレート黒 ラウンドボトム 超低接着表面
Product Number4442
シンプルで簡単なプロトコールで、均一なスキャフォールドフリー、自己凝集スフェロイドを多量に形成できるプレートです。
ラウンドボトムプレートは、新しいウェル形状とCorning 低接着(ULA)表面が特長です。Corning ULA表面は、再現性の高いスフェロイドが形成でき、その回収が容易に行えます。親水性で生物活性がなく、生物分解を受けません。
Corning Elplasia ラウンドボトムプレートは、多量のスフェロイド形成、回収と培養に適した製品です。ラウンドボトムプレートには6, 24, 96ウェルのフォーマットがあり、いずれもCorning 超低接着(ULA)表面です。
•スフェロイドを21日以上にわたって形成、培養できる
•プレートのフォーマットによって、1ウェル当たり79~15,000個以上のスフェロイドを同一の培養条件で形成可能
•ウェルごとのスフェロイド数を増やすことで、スフェロイドサイズを大きくすることなくウェル単位のシグナルを増幅
•黒色不透明なプレート本体がウェル間のクロストークを低減
•蛍光/発光アッセイに最適
•複数のフォーマットから選択可能
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥52,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4442 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | マイクロキャビティ寸法: 幅500 µm, 深さ400 µm, マイクロキャビティ形状:ラウンド |
| プレート色 | 黒クリアボトム |
| ウェルボトム | ラウンド |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 360 µL |
| ウェル形状 | ラウンド |
| 推奨ワーキングボリューム | 0.1 - 0.2 mL |
| 表面処理 | 超低接着 |
| 滅菌 | Yes |
| 滅菌詳細 | 10kGy以上のガンマ線照射済み |
| フタ付き | Yes |
| Maximum Spheroid Diameter | 250 µm |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.03526019
- Quality Certificate - Lot No.35325038
- Quality Certificate - Lot No.30325010
- Quality Certificate - Lot No.29025012
- Quality Certificate - Lot No.13225006
- Quality Certificate - Lot No.13125005
- Quality Certificate - Lot No.13125004
- Quality Certificate - Lot No.13025003
- Quality Certificate - Lot No.08925002
- Quality Certificate - Lot No.06025001
- Quality Certificate - Lot No.31624008
- Quality Certificate - Lot No.31524007