text.skipToContent text.skipToNavigation

Costar® 2 mL ストリペット,ポリスチレン,ペーパー/プラスチック個別包装,滅菌済,50本/包,1000本/ケース

Product Number4486

E-mail
  • ペーパー/プラスチック包装は、ポップスルーまたはピールオープンのいずれでも無菌状態で取り出しやすく、静電気防止処理済みです
  • ペーパー包装にカラーコードがついており、サイズ識別が容易です
  • ペーパー/プラスチック包装は、包装の外からピペット全体を見ることができます
  • 滅菌済み、個別包装、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリー、ヒトDNAフリー
  • 容量の正確性は全容量の±2%です
  • ロット番号が個別包装に印刷されています
  • 排出する液体の体積を計測する「出用(TD)」としてキャリブレーションされています (TD-EX 20ºC)

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


¥70,350 per case

You might also be interested in
Corning® Stripettor™ Ultra Pipet Controller
Details
Product Number   4486
パック入数   50 / パック  
ケース入数   1000 / ケース  
ブランド   Corning®  
容量   2 mL  
ピペットスタイル   セロロジカル  
チップ形状   ラウンド  
特長   ディスポーザブル  
目盛りの間隔   0.01 mL  
マイナス目盛り   0.2 mL  
カラーコード   緑  
滅菌   Yes  
パッケージング   個別包装ペーパー-プラスチック  
長さ   277 mm (approx.)  
アプリケーション   診断研究  
材質   ポリスチレン  
Specifications Documents