PYREX® 共通摺合せ栓付三角フラスコ 125mL
Product Number5020-125

No.22 のストッパー付きで密閉できます。均一な壁厚により機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。およその容量を示す目盛が付いています。125mLのフラスコは、計量ボトルとしても十分使用できます。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥26,880 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 5020-125 |
パック入数 | 6 / パック |
ケース入数 | 12 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 125 mL |
トップスタイル | 共通テーパーストッパー |
ネック形状 | 狭口 |
特長 | リユーザブル |
目盛りの間隔 | 25 mL |
標準テーパーストッパーナンバー | 22 |
高さ | 136 mm (approx.) |
外径 | 68 mm (approx.) |
フラスコスタイル | 三角フラスコ |
滅菌 | No |
目盛りの範囲 | 50 - 125 mL |
Specifications Documents