text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1 µL to 200 µL Gel-loading Pipette Tips

E-mail

  • Corning ゲルローディング用ピペットチップは先端がキャピラリー状なので、垂直型および水平型の電気泳動でのゲルへのローディングが容易です。
  • チップの最大容量は200 µLです。
  • チップの長さは83 mmです。
  • RNase / DNaseフリーです。
  • ノンパイロジェニックです。

仕様を選択してください。

チップタイプ
容量範囲
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
4853 Corning® 1-200µL ゲルローディング用ピペットチップ 丸型 0.5mm, 半透明,非滅菌,200 本/ラック,2 ラック/ケース,400 本/ケース   200 / パック     400 / ケース     Corning®   ¥9,800 per case
4854 Corning® 1-200 µL Flat 0.4 mm Thick Gel-Loading Pipette Tips, Natural, Nonsterile, 200 Tips/Rack, 2 Racks/Case, 400 Tips/Case N/A per case
4884 Corning® ゲルローディングピペットチップ(1~200µL),平型, 半透明,非滅菌,200 本/ラック,2 ラック/ケース,400 本/ケース N/A per case