text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning PET製 培地ボトル (IATA 基準でバリデーション済みの漏れ防止キャップ付き)

E-mail

Corning PET製培地ボトルは、組織培養用の培地、血清、バッファーなどの溶液を安全、確実に保存できるようデザインされています。PET樹脂製のボトルは軽量で破損耐性が高く、ガラスのような透明性をもちます。

【特長】

  • 便利なトレイ入りのシュリンクラップ包装と、外装のプラスチックバッグで清潔さを保持します。
  • 破損しづらく取扱いが容易なエルゴノミックデザインで、ガラスボトルの代替品として最適です。
  • 滅菌保証レベルはSAL 10⁻⁶ です。
  • 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能です。
  • USP クラス VIに適合し、細胞毒性がなく、非溶血性、ノンパイロジェニックです。

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
432331 Corning® PET 製 培地ボトル( IATA 基準適合漏れ防止キャップ付き)125 mL、滅菌済み   24 / パック     48 / ケース     Corning®   ¥17,100 per case
432332 Corning® PET 製 培地ボトル( IATA 基準適合漏れ防止キャップ付き)250 mL、滅菌済み   24 / パック     48 / ケース     Corning®   ¥24,100 per case
432333 Corning® PET 製 培地ボトル( IATA 基準適合漏れ防止キャップ付き)500 mL、滅菌済み   12 / パック     24 / ケース     Corning®   ¥15,600 per case
432334 Corning® PET 製 培地ボトル( IATA 基準適合漏れ防止キャップ付き)1000 mL、滅菌済み   12 / パック     24 / ケース     Corning®   ¥24,100 per case