チューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。ASTM E-542 およびE-287に従ったClass Aの公差で製造されています。耐久性のある白い目盛ははっきりと記され、読みやすくなっています。注意深く摺合わされた ストップコックにより正確な制御ができます。各ビューレットに防塵カバーが付属します。全サイズとも、内径2 mmのストップコックプラグ付きです。
ISO/IEC 17025 認証の施設で試験及びキャリブレーションされています。
チューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。ASTM E-542 およびE-287に従ったClass Aの公差で製造されています。耐久性のある白い目盛ははっきりと記され、読みやすくなっています。注意深く摺合わされた ストップコックにより正確な制御ができます。各ビューレットに防塵カバーが付属します。全サイズとも、内径2 mmのストップコックプラグ付きです。
ISO/IEC 17025 認証の施設で試験及びキャリブレーションされています。
Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2135-10 | PYREX® ビューレット(摺合わせコック付、保証付、Class A) 10mL | 1 / パック | 1 / ケース | PYREX® | ¥14,740 | per case | |
2135-100 | PYREX® ビューレット(摺合わせコック付、保証付、Class A) 100mL | 1 / パック | 1 / ケース | PYREX® | ¥26,510 | per case | |
2135-25 | PYREX® ビューレット(摺合わせコック付、保証付、Class A) 25mL | 1 / パック | 1 / ケース | PYREX® | ¥16,830 | per case | |
2135-50 | PYREX® ビューレット(摺合わせコック付、保証付、Class A) 50mL | 1 / パック | 1 / ケース | PYREX® | ¥19,580 | per case |