サイズにより分類・識別しやすいよう色分けされたピペットです。色付きの目盛はガラスにエナメル加工されています。5 mLから25 mLサイズの上端はくびれています(Mohr 型)。“Blow-out”を除く「出用」としてキャリブレーションされています。
口で分注しないでください。当社では、ピペットコントローラーの使用を推奨しています。
参考規格:ASTM E-1293
サイズにより分類・識別しやすいよう色分けされたピペットです。色付きの目盛はガラスにエナメル加工されています。5 mLから25 mLサイズの上端はくびれています(Mohr 型)。“Blow-out”を除く「出用」としてキャリブレーションされています。
口で分注しないでください。当社では、ピペットコントローラーの使用を推奨しています。
参考規格:ASTM E-1293
Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7065-1 | PYREX® メスピペット 1mL (0.1mL目盛) | 6 / パック | 12 / ケース | PYREX® | ¥5,460 | per case | |
7065-10 | PYREX® メスピペット 10mL | 6 / パック | 12 / ケース | PYREX® | ¥8,820 | per case | |
7065-1X | PYREX® メスピペット 0.1mL | 6 / パック | 12 / ケース | PYREX® | ¥16,680 | per case | |
7065-2 | PYREX® メスピペット 2mL | 6 / パック | 12 / ケース | PYREX® | ¥5,700 | per case | |
7065-25 | PYREX® メスピペット 25mL | 12 / パック | 12 / ケース | PYREX® | ¥25,200 | per case | |
7065-5 | PYREX® メスピペット 5 mL | 6 / パック | 12 / ケース | PYREX® | ¥7,080 | per case |