![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
Corning® 25cm² 長方形型カントネック細胞培養用フラスコ, ベントキャップ付き
Product Number430639
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
![Corning® 25cm² 長方形型カントネック細胞培養用フラスコ, ベントキャップ付き](https://www.corning.com/catalog/cls/products/c/corningCellCultureFlask/430639/images/430639_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
• 培養面積 25cm²
• 透明バージンポリスチレン製です。
• 細胞接着に最適な表面処理が施されています。
• 製品一つ一つにロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが可能です。
• リーク試験を100%実施しております。
• 滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しております。
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥60,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 430639 |
パック入数 | 20 / パック |
ケース入数 | 200 / ケース |
ブランド | Corning® |
フラスコ形状 | 長方形 |
ネック形状 | カント |
表面処理 | 細胞培養表面処理 |
目盛り | Yes |
キャップスタイル | ベントタイプ |
キャップ直径 | 20 mm |
キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
キャップカラー | オレンジ |
推奨培地容量 | 5 - 7.5 mL |
滅菌 | Yes |
目盛りの範囲 | 5 - 30 mL |
培養面積 | 25 cm² |
Specifications Documents