![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
Corning® CellBIND®表面225cm²アングルネック 細胞培養用フラスコ, ベントキャップ付き
Product Number3293
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
![Corning® CellBIND®表面225cm²アングルネック 細胞培養用フラスコ, ベントキャップ付き](https://www.corning.com/catalog/cls/products/c/corningCellCultureFlask/3293/images/3293-flask-225-cm2-CellBIND-vent_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
• 培養面積 225cm²
• 透明バージンポリスチレン製です。
• Corning® CellBIND®表面処理により細胞接着が促進されています。
• 製品一つ一つにロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが可能です。
• リーク試験を100%実施しております。
• 滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しております。
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥34,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3293 |
パック入数 | 5 / パック |
ケース入数 | 25 / ケース |
ブランド | Corning® |
フラスコ形状 | 長方形 |
ネック形状 | アングル |
表面処理 | Corning CellBIND表面 |
目盛り | Yes |
キャップスタイル | ベントタイプ |
キャップ直径 | 33 mm |
キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
キャップカラー | オレンジ |
推奨培地容量 | 45 - 67.5 mL |
滅菌 | Yes |
目盛りの範囲 | 50 - 850 mL |
培養面積 | 225 |
Specifications Documents