Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 0.2 mL Thin Wall PCR Tubes with Flat Cap, Violet, Nonsterile
产品编号PCR-02-V
Axygen® 0.2 mL polypropylene thin wall PCR tubes with flat caps are designed to fit standard 96 well blocks and are available in an assortment of colors. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer and even insertion cap ensures a tight fit to prevent evaporation.
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Nonsterile
- Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-02-V |
| 数量/包 | 1000 /包 |
| 数量/箱 | 10000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 无菌 | 否 |
| 容量 | 0.2 mL |
| 底部式样 | 锥形 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 颜色 | 紫罗兰色 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 03126959
- 质量证书 – 批号 25825959
- 质量证书 – 批号 23225959
- 质量证书 – 批号 21225959
- 质量证书 – 批号 15525010
- 质量证书 – 批号 14225959
- 质量证书 – 批号 04325959
- 质量证书 – 批号 25624959
- 质量证书 – 批号 13924959
- 质量证书 – 批号 05824959
- 质量证书 – 批号 32623959
- 质量证书 – 批号 23523959
- 质量证书 – 批号 23423959
- 质量证书 – 批号 23323959
- 质量证书 – 批号 19723005
- 质量证书 – 批号 19723004
- 质量证书 – 批号 17623021
- 质量证书 – 批号 26022028
- 质量证书 – 批号 05522031
- 质量证书 – 批号 05422054
- 质量证书 – 批号 33321032
- 质量证书 – 批号 29821024
- 质量证书 – 批号 07020002
- 质量证书 – 批号 06920021
- 质量证书 – 批号 03820014
- 质量证书 – 批号 03320015
- 质量证书 – 批号 03220011
- 质量证书 – 批号 30319032
- 质量证书 – 批号 23819050
- 质量证书 – 批号 09819185