Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 0.5 mL薄壁PCR管和平盖,混色,非灭菌
产品编号PCR-05-A
Axygen® 0.5 mL聚丙烯薄壁PCR和平盖适用于标准96孔模块,有多种颜色可选。一致的超薄管壁有助于实现精确的热传递,均匀的插入式盖可确保紧密配合,防止蒸发。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-05-A |
| 数量/包 | 1000 /包 |
| 数量/箱 | 10000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 无菌 | 否 |
| 容量 | 0.5 mL |
| 底部式样 | 锥形 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 颜色 | 混色 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 05526018
- 质量证书 – 批号 19025037
- 质量证书 – 批号 31924006
- 质量证书 – 批号 15224027
- 质量证书 – 批号 11324001
- 质量证书 – 批号 35423001
- 质量证书 – 批号 22122051
- 质量证书 – 批号 15722001
- 质量证书 – 批号 15622002
- 质量证书 – 批号 14122003
- 质量证书 – 批号 13322001
- 质量证书 – 批号 10122001
- 质量证书 – 批号 09622020
- 质量证书 – 批号 09622019
- 质量证书 – 批号 09522061
- 质量证书 – 批号 29419172
- 质量证书 – 批号 28919001
- 质量证书 – 批号 17018003
- 质量证书 – 批号 04618002
- 质量证书 – 批号 04518001
- 质量证书 – 批号 32017002
- 质量证书 – 批号 27017001
- 质量证书 – 批号 08216426
- 质量证书 – 批号 02916426
- 质量证书 – 批号 22314426
- 质量证书 – 批号 01614426
- 质量证书 – 批号 31113426
- 质量证书 – 批号 14110037
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 13201027