text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat®マトリゲル基底膜マトリックスコートカルチャーディッシュ

E-mail

Corning マトリゲル基底膜マトリックスは、細胞外基質タンパク質に富む腫瘍であるEHSマウス肉腫細胞から単離した再構成基底膜です。主要な成分はラミニンで、続いてコラーゲン IV、ヘパラン硫酸プロテオグリカン、エンタクチンとナイドジェンを含みます。Corningマトリゲル基底膜マトリックスは、足場依存性の正常および形質転換上皮細胞、ニューロン、オリゴデンドロサイトなどの細胞の接着と分化に効果的です。

次の目的に利用されています

  • 上皮細胞での組織特異的な細胞形態とタンパク質産生の誘発
  • 血管内皮細胞、筋肉と神経細胞の分化
  • 3次元マトリックス モデルシステムの開発

由来

  • EHS マウス腫瘍

調製

  • 50 µg/mL のゲンタマイシンを加えたダルベッコ’s改変イーグル’ 培地。Corning マトリゲル基底膜マトリックスはあらゆる培地に適合

品質管理

  • NGF非存在下でニワトリ後根神経節からの神経突起伸長促進能を試験
  • 細菌および真菌の陰性を確認

保存

  • マトリゲル基底膜マトリックス コート製品は使用時まで-20°C. で凍結保存。
  • 薄層マトリゲル基底膜マトリックスコート製品は 2°C ~ 8°C.で保存。
トリゲル基底膜マトリックスには増殖因子、コラゲナーゼ、プラスミノーゲン アクチベーターやその他の未確認成分が存在します。

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
354600 Corning® BioCoat® Matrigel® Matrix Thin-Layer 100 mm Culture Dishes, 5/Pack, 10/Case   5 / Pk     10 / Cs     Corning®   289,11 € per case
354601 Corning® BioCoat® Matrigel® Matrix Thin-Layer 60 mm Culture Dishes, 5/Pack, 20/Case   5 / Pk     20 / Cs     Corning®   €282.26 per case