text.skipToContent text.skipToNavigation

Netwell™インサート、ポリエステルメンブレン

E-mail

ネットウェルは、底にポリエステル製メッシュが付いたポリスチレン製インサートです。ネットウェルは、小器官、組織切片また移植片を気相培養する際のキャリアー、支持体および濾過器としてご使用いただけます。組織ホモジネート、細胞懸濁液、マイクロキャリアーの粗濾過にも使用できます。アクセサリーを利用すれば、組織切片を免疫細胞化学染色する際の便利なキャリアーとして利用可能です。

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name 数量/包 数量/箱 品牌 Unit Size
3477 Corning® 15 mm Netwell™ Insert with 74 µm Mesh Size Polyester Membrane, Sterile   12 /包     48 /箱     Corning®   N/A per case
3478 Corning® 15 mm Netwell™ Insert with 440 µm Mesh Size Polyester Membrane, Sterile   12 /包     48 /箱     Corning®   N/A per case
3479 Corning® 24 mm Netwell™ Insert with 74 µm Mesh Size Polyester Membrane, Sterile   6 /包     48 /箱     Corning®   N/A per case
3480 ネットウェル6ウェル440μm、滅菌済み N/A per case