Costar® 24-well Clear TC-treated Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile
产品编号3526
- Flat bottoms
- Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
- Individual alphanumerical codes for well identification
- Uniform footprint for ease in stacking
- Treated for optimal cell attachment
- Sterilized by gamma irradiation
- Nonpyrogenic
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
现货
详情
| 产品编号 | 3526 |
| Qty./Pk | 1 / Pk |
| Qty./Cs | 50 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Plate Format | 24-well |
| Plate Feature | Standard |
| Plate Color | Clear |
| Well Volume | 3.4 mL |
| Cell Growth Area | 1.9 cm² (approx.) |
| Recommended Medium Well Volume | 0.38 - 0.57 mL |
| Sterile | Yes |
| Lids Included | Yes |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25926601
- 质量证书 – 批号 23826012
- 质量证书 – 批号 23326601
- 质量证书 – 批号 23226034
- 质量证书 – 批号 23226001
- 质量证书 – 批号 21526071
- 质量证书 – 批号 21426008
- 质量证书 – 批号 21226009
- 质量证书 – 批号 21126005
- 质量证书 – 批号 21026055
- 质量证书 – 批号 20926054
- 质量证书 – 批号 18826002
- 质量证书 – 批号 18326067
- 质量证书 – 批号 18226018
- 质量证书 – 批号 15626020
- 质量证书 – 批号 15526014
- 质量证书 – 批号 14526601
- 质量证书 – 批号 13126040
- 质量证书 – 批号 13026002
- 质量证书 – 批号 10326055
- 质量证书 – 批号 09426008
- 质量证书 – 批号 09326036
- 质量证书 – 批号 09226056
- 质量证书 – 批号 09126047
- 质量证书 – 批号 04426069
- 质量证书 – 批号 04426027
- 质量证书 – 批号 04426007
- 质量证书 – 批号 04326004
- 质量证书 – 批号 04226046
- 质量证书 – 批号 04026003