Costar® 6-well Clear Not Treated Multiple Well Plates, Bulk Packed, Sterile
产品编号3736
- Flat bottoms
- Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
- Individual alphanumerical codes for well identification
- Uniform footprint for ease in stacking
- Sterilized by gamma irradiation
- Nonpyrogenic
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3736 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 6孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 16.8 mL |
| 细胞生长面积 | 9.5 cm² (近似值) |
| 建议中等孔容积 | 1.9 - 2.9 mL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 16326047
- 质量证书 – 批号 12926013
- 质量证书 – 批号 08526064
- 质量证书 – 批号 27325065
- 质量证书 – 批号 22125009
- 质量证书 – 批号 12525059
- 质量证书 – 批号 11425002
- 质量证书 – 批号 03725016
- 质量证书 – 批号 32024030
- 质量证书 – 批号 29624002
- 质量证书 – 批号 26024041
- 质量证书 – 批号 24824030
- 质量证书 – 批号 23424042
- 质量证书 – 批号 10824047
- 质量证书 – 批号 08324006
- 质量证书 – 批号 05824020
- 质量证书 – 批号 03524020
- 质量证书 – 批号 01724010
- 质量证书 – 批号 01224005
- 质量证书 – 批号 36423013
- 质量证书 – 批号 34923020
- 质量证书 – 批号 33523026
- 质量证书 – 批号 31623020
- 质量证书 – 批号 29723012
- 质量证书 – 批号 24123003
- 质量证书 – 批号 23123007
- 质量证书 – 批号 19023012
- 质量证书 – 批号 17623004
- 质量证书 – 批号 15023036
- 质量证书 – 批号 04723020