Costar® 1L传统聚苯乙烯储液瓶,带45 mm盖
产品编号8396
这种1L Costar® 一次性聚苯乙烯储液瓶侧面光滑,适用于储存培养基、缓冲液和其他水溶液。
- 45 mm聚乙烯密封盖可实现紧密密封,有助于最大限度降低污染风险。
- 无菌,经认证无热原
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 8396 |
| Qty./Pk | 1 / Pk |
| Qty./Cs | 12 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Capacity | 1000 mL |
| Neck Style | Wide Mouth |
| Top Style | Threaded |
| Cap Style | Plug seal |
| Cap Material | High density polyethylene |
| Bottle Shape | Cylindrical |
| Cap Color | Red |
| Bottle Feature | Graduated |
| Feature | Disposable |
| Sterile | Yes |
| Application | Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 00626001
- 质量证书 – 批号 28125006
- 质量证书 – 批号 23925005
- 质量证书 – 批号 15525004
- 质量证书 – 批号 08725003
- 质量证书 – 批号 05425002
- 质量证书 – 批号 01525001
- 质量证书 – 批号 30924007
- 质量证书 – 批号 30424006
- 质量证书 – 批号 23324005
- 质量证书 – 批号 08024004
- 质量证书 – 批号 07624003
- 质量证书 – 批号 07024002
- 质量证书 – 批号 06424001
- 质量证书 – 批号 11023002
- 质量证书 – 批号 06923001
- 质量证书 – 批号 32522012
- 质量证书 – 批号 32222011
- 质量证书 – 批号 31922010
- 质量证书 – 批号 31422009
- 质量证书 – 批号 22722008
- 质量证书 – 批号 22322007
- 质量证书 – 批号 22122006
- 质量证书 – 批号 15222005
- 质量证书 – 批号 03422004
- 质量证书 – 批号 03122003
- 质量证书 – 批号 02922002
- 质量证书 – 批号 02322001
- 质量证书 – 批号 21721007
- 质量证书 – 批号 15821006