Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,250 mL,37 mm带垫片红色盖,预装,145/箱
产品编号LR250-04
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR250-04 |
| Qty./Pk | 145 / Pk |
| Qty./Cs | 145 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Application | Environmental and Water Testing Food and Beverage Testing Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 969786
- 质量证书 – 批号 969234
- 质量证书 – 批号 968090
- 质量证书 – 批号 965889
- 质量证书 – 批号 962849
- 质量证书 – 批号 939436
- 质量证书 – 批号 935635
- 质量证书 – 批号 932086
- 质量证书 – 批号 929786
- 质量证书 – 批号 929253
- 质量证书 – 批号 925891
- 质量证书 – 批号 923539
- 质量证书 – 批号 921390
- 质量证书 – 批号 918487
- 质量证书 – 批号 913622
- 质量证书 – 批号 909705
- 质量证书 – 批号 905542
- 质量证书 – 批号 904169
- 质量证书 – 批号 900997
- 质量证书 – 批号 898976
- 质量证书 – 批号 895424
- 质量证书 – 批号 886820
- 质量证书 – 批号 882607
- 质量证书 – 批号 882606
- 质量证书 – 批号 876486
- 质量证书 – 批号 874467
- 质量证书 – 批号 873776
- 质量证书 – 批号 870836
- 质量证书 – 批号 866569
- 质量证书 – 批号 862934