Corning® Gosselin™ Round HDPE Bottle, 250 mL, 37 mm White Cap with Seal, Assembled, Sterile, 145/Case
产品编号LR250-16
- Break-resistant and translucent high-density polyethylene (HDPE)
- HDPE cap
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LR250-16 |
Qty./Pk | 145 / Pk |
Qty./Cs | 145 / Cs |
Brand | Corning® |
Application | Environmental and Water Testing Food and Beverage Testing Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 905546
- 质量证书 – 批号 901004
- 质量证书 – 批号 898984
- 质量证书 – 批号 894696
- 质量证书 – 批号 891067
- 质量证书 – 批号 886149
- 质量证书 – 批号 882613
- 质量证书 – 批号 879675
- 质量证书 – 批号 876492
- 质量证书 – 批号 873782
- 质量证书 – 批号 868788
- 质量证书 – 批号 866575
- 质量证书 – 批号 862939
- 质量证书 – 批号 859956
- 质量证书 – 批号 856051
- 质量证书 – 批号 853600
- 质量证书 – 批号 851254
- 质量证书 – 批号 840922
- 质量证书 – 批号 828924
- 质量证书 – 批号 817589
- 质量证书 – 批号 811631
- 质量证书 – 批号 803517
- 质量证书 – 批号 788528
- 质量证书 – 批号 787574
- 质量证书 – 批号 776783
- 质量证书 – 批号 771027
- 质量证书 – 批号 766264
- 质量证书 – 批号 757534
- 质量证书 – 批号 751515
- 质量证书 – 批号 739551