Corning® Gosselin™ Square HDPE Bottle, 2 L, Graduated, 58 mm Blue Cap with Seal, Assembled, 50/Case
产品编号LC2000-02
(This is the suggested replacement for LR2000-02.)
- Break-resistant and translucent high-density polyethylene (HDPE)
- PE cap
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC2000-02 |
| Qty./Pk | 50 / Pk |
| Qty./Cs | 50 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Application | Environmental and Water Testing Food and Beverage Testing Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 968595
- 质量证书 – 批号 967502
- 质量证书 – 批号 965297
- 质量证书 – 批号 963297
- 质量证书 – 批号 960834
- 质量证书 – 批号 938856
- 质量证书 – 批号 933063
- 质量证书 – 批号 930957
- 质量证书 – 批号 928015
- 质量证书 – 批号 925826
- 质量证书 – 批号 923474
- 质量证书 – 批号 920201
- 质量证书 – 批号 917768
- 质量证书 – 批号 912897
- 质量证书 – 批号 908343
- 质量证书 – 批号 902812
- 质量证书 – 批号 895360
- 质量证书 – 批号 890997
- 质量证书 – 批号 886758
- 质量证书 – 批号 884650
- 质量证书 – 批号 882837
- 质量证书 – 批号 882537
- 质量证书 – 批号 876423
- 质量证书 – 批号 868726
- 质量证书 – 批号 868011
- 质量证书 – 批号 862154
- 质量证书 – 批号 859892
- 质量证书 – 批号 858325
- 质量证书 – 批号 854683
- 质量证书 – 批号 851193