Corning® Gosselin™ Square HDPE Bottle, 2 L, Graduated, 58 mm White Cap with Wad, Assembled, 50/Case
产品编号LC2000-11
- Break-resistant and translucent high-density polyethylene (HDPE)
- PE cap
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC2000-11 |
| Qty./Pk | 50 / Pk |
| Qty./Cs | 50 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Application | Environmental and Water Testing Food and Beverage Testing Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 968607
- 质量证书 – 批号 965307
- 质量证书 – 批号 960843
- 质量证书 – 批号 936145
- 质量证书 – 批号 933071
- 质量证书 – 批号 928024
- 质量证书 – 批号 917779
- 质量证书 – 批号 912906
- 质量证书 – 批号 902819
- 质量证书 – 批号 893219
- 质量证书 – 批号 886764
- 质量证书 – 批号 881787
- 质量证书 – 批号 876431
- 质量证书 – 批号 872260
- 质量证书 – 批号 862885
- 质量证书 – 批号 859900
- 质量证书 – 批号 858336
- 质量证书 – 批号 851202
- 质量证书 – 批号 846953
- 质量证书 – 批号 838591
- 质量证书 – 批号 835488
- 质量证书 – 批号 829649
- 质量证书 – 批号 825382