text.skipToContent text.skipToNavigation

トランズウェル(ポリカーボネート製メンブレン)

E-mail

パーミアブルサポート、またはセルカルチャーインサートとして知られています。これらの製品は、足場依存性/非依存性細胞の研究に欠くことのできないツールです。

セルカルチャーインサートはこれらの用途にお使いいただけます:

  • in vivo により近い培養環境を作る
  • 上部下部両方から栄養を吸収できることから、より自然な代謝活性を実現
  • 細胞間の接触あり/なしの共培養
  • 様々なポアサイズ、メンブレンの種類、コーティングの種類を使って多様な実験を組み立てることができます。
  • ポアサイズは0.4µm から 8.0µm までです。
  • 細胞接着に最適な処理が施されています。
  • マルチプルウェルプレートにあらかじめセットされています。
  • 細胞の観察にはメンブレンの染色が必要です。
  • 滅菌済みです。

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
3420 Corning® 75 mm Transwell® with 3.0 µm Pore Polycarbonate Membrane Insert, Sterile   1 / Pk     12 / Cs     Corning®   €694.83 per case
7910 Corning® 75 mm Transwell® with 0.4 µm Pore Polycarbonate Membrane Insert, Sterile   1 / Pk     12 / Cs     Corning®   668,19 € per case