text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat™ 多聚-L-赖氨酸包被培养皿

E-mail

多聚-D-赖氨酸 (PDL) 和多聚-L-赖氨酸 (PLL) 是人工合成的化合物,可通过改变培养基质表面电荷促进细胞粘附和蛋白吸附。除促进细胞粘附外,经过多聚-赖氨酸处理的表面还可支持神经轴突生长,提高许多中枢神经系统 (CNS) 原代细胞培养的存活率。由于PDL和PLL是人工合成分子,不会对培养的细胞造成生物活性刺激,也不会引入天然聚合物所携带的杂质。

具体应用包括:

  • 多种细胞的粘附和伸展
  • 细胞分化和神经轴突生长
  • 难养的转染细胞系的粘附
  • 提高原代神经元培养的存活率
  • 无血清或减血清培养

来源

  • PDL,人工合成 (MW 75-150 kD)
  • PLL,人工合成 (MW 30-70 kD)

质量控制

  • 已经过检测,能够促进RCG细胞紧密粘附
  • 细菌和真菌检测均为阴性

储存条件

  • 4°C至30°C的干燥条件下。
  • Choose your specification

    数量/箱
    View Product

    Products

    Product Number Product Name 数量/包 数量/箱 品牌 Unit Size
    354517 Corning® BioCoat™ 多聚-L-赖氨酸包被60 mm培养皿,20/包,20/箱   20 /包     20 /箱     Corning®   per case