text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat™ 多聚-D-赖氨酸/层粘连蛋白包被培养板

E-mail

在某些应用中,结合使用ECM蛋白,如层粘连蛋白 (LM) 和纤连蛋白 (HFN), 或LM和附着因子 (如多聚-D-赖氨酸 (PDL) 或多聚-L-鸟氨酸 (PLO),比单独使用性能更佳。康宁BioCoat PDL/LM和PLO/LM包被培养器皿适用于培养多种不同类型的外周神经系统 (PNS) 和中枢神经系统 (CNS) 网络,可促进神经细胞粘附和分化。康宁BioCoat LM/HFN包被培养器皿可提供促进细胞粘附和各种形成过程的体外环境。

具体应用包括:

  • 增强神经细胞对塑料和玻璃表面的粘附能力
  • 促进神经轴突生长
  • 培养神经胶质细胞,作为神经元滋养层
  • 构建用于研究CNS功能、发育和疾病的神经细胞模型系统

来源

  • PDL,人工合成 (MW 75-150 kD)
  • PLO,人工合成 (MW 30-70 kD)
  • 层粘连蛋白,EHS小鼠肿瘤
  • 纤连蛋白,人血浆
  • 注:原材料已经过乙肝抗原和HIV-1抗体检测。
  • 质量控制

    • PDL/LM和PLO/LM已经过检测,能够诱导NG-108大鼠神经胶质瘤细胞/小鼠神经母细胞瘤细胞的分化 (神经轴突生长)
    • LM/HFN已在原代大鼠皮层神经元培养物中使用Fluo-3A (长波长的荧光钙指示剂) 检测过受体激动剂诱导的细胞内钙离子变化
    • 细菌和真菌检测均为阴性

    储存条件

  • 2°至8°C。切勿冷冻。

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
354595 Corning® BioCoat® Poly-D-Lysine/Laminin 6 Well Clear Flat Bottom TC-Treated Multiwell Plate, with Lid, 5/Case   1 / Pk     5 / Cs     Corning®   $310.62 per case
354619 Poly-D-Lysine/Laminin 24-well Clear Flat Bottom TC-Treated Multiwell Plate, with Lid, 5/Case   1 / Pk     5 / Cs     Corning®   $302.88 per case