text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 水平电泳槽

E-mail

Axygen水平电泳槽是质量优异、功能齐全的电泳设备,具有出色的耐久性和效率。其可实现无漏液的外部制胶,您能够在内部进行凝胶电泳的同时,在外部灌制另一块凝胶。有四种规格的电泳槽可供选择,每个电泳槽配有两种尺寸的制胶盘。此外,易于更换的嵌入式电极可降低损坏风险。这种电泳槽性价比极高,能够可靠运行多年。



特性
  • 灵活——每个电泳槽配有两种尺寸的制胶盘,便于优化应用
  • 可以在进行凝胶电泳的同时在外部灌制另一块凝胶
  • 易于使用——Axygen反差增强剂令凝胶上样更加容易
  • 坚固的注塑工艺,提供3年质保
  • 较大的电泳槽设有回流口,便于更换缓冲液

四种规格的水平电泳槽。每个电泳槽配有两种尺寸的制胶盘,可实现外部制胶。三款较大的电泳槽设有回流口,可按需要使用。

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Unit Size
HGB-10 Axygen® Horizontal Gel Box, 10 cm   1 / Pk     1 / Cs     Axygen®   per case
HGB-15 Axygen® Horizontal Gel Box, 15 cm   1 / Pk     1 / Cs     Axygen®   per case
HGB-20 Axygen® 水平电泳槽,20 cm per case
HGB-7 Axygen® 水平电泳槽,7 cm per case