Corning® CellBIND® 6-well Clear Multiple Well Plates, Flat Bottom, with Lid, Sterile
产品编号3335
- 9.5cm² growth area per well
- Flat bottoms
- Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
- Individual alphanumerical codes for well identification
- Uniform footprint for ease in stacking
- Corning® CellBIND® surface treated for optimal cell attachment
- Sterilized by gamma irradiation
- Nonpyrogenic
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3335 |
| Qty./Pk | 5 / Pk |
| Qty./Cs | 50 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Plate Format | 6-well |
| Plate Feature | Standard |
| Plate Color | Clear |
| Well Bottom | Flat |
| Well Volume | 16.8 mL |
| Cell Growth Area | 9.5 cm² (approx.) |
| Recommended Medium Well Volume | 1.9 - 2.9 mL |
| Sterile | Yes |
| Lids Included | Yes |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 14926029
- 质量证书 – 批号 08226002
- 质量证书 – 批号 06326002
- 质量证书 – 批号 04426021
- 质量证书 – 批号 04326019
- 质量证书 – 批号 01826004
- 质量证书 – 批号 01726012
- 质量证书 – 批号 00526007
- 质量证书 – 批号 00326020
- 质量证书 – 批号 00326008
- 质量证书 – 批号 33525012
- 质量证书 – 批号 32425015
- 质量证书 – 批号 31425023
- 质量证书 – 批号 29825005
- 质量证书 – 批号 29325039
- 质量证书 – 批号 25525034
- 质量证书 – 批号 22525003
- 质量证书 – 批号 17425006
- 质量证书 – 批号 15925013
- 质量证书 – 批号 12225006
- 质量证书 – 批号 08125003
- 质量证书 – 批号 01325015
- 质量证书 – 批号 33024002
- 质量证书 – 批号 31024007
- 质量证书 – 批号 29424005
- 质量证书 – 批号 25824010
- 质量证书 – 批号 24324035
- 质量证书 – 批号 23824015
- 质量证书 – 批号 22324019
- 质量证书 – 批号 21524012