コーニングのポリプロピレン製三角フラスコキャップも別途ご用意しております。500 mL、1 L、2 L、3 Lのフラスコサイズに対応しています。
- 500 mLから5 Lのサイズがあります
- ベントキャップとフラットキャップのオプションがあります
- 個別包装です
- 滅菌保証レベル (SAL) 10⁻⁶
- RNase/DNase フリーです
- ノンパイロジェニックです
コーニングのポリプロピレン製三角フラスコキャップも別途ご用意しております。500 mL、1 L、2 L、3 Lのフラスコサイズに対応しています。
| Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431339 | Corning® 48 mm Polypropylene Cap, Vented, for 2L Plastic Erlenmeyer Flask | 1 / Pk | 24 / Cs | Corning® | N/A | per case | |
| 431340 | Corning® 70 mm Polypropylene Cap, Vented, for 3L Plastic Erlenmeyer Flask | 1 / Pk | 24 / Cs | Corning® | N/A | per case | |
| 431363 | Corning® 70 mm Polypropylene Cap for 3L Plastic Erlenmeyer Flask | 1 / Pk | 24 / Cs | Corning® | N/A | per case | |
| 431364 | Corning® 48mm ポリプロピレン製キャップ 2L プラスチック三角フラスコ用 | ¥18,960 | per case | ||||
| 431372 | 三角フラスコ 500 mL/1 L交換用ベントキャップ | ¥30,180 | per case | ||||
| 431682 | Corning® 三角フラスコ 5L 交換用ベントキャップ | ¥37,910 | per case |