text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CoolBox™ XT全天侯冷却和冷冻工作站,单核心,橙色

产品编号432023

电子邮件

康宁CoolBox XT系统为台式冷却工作站,无需使用冰、电或电池即可直接冷却或冷冻样品。该系统用途多样,适合多种样品形式和温度。可使用CoolRack® 和CoolSink® 热传导样品模块,放置微量离心管、冻存管、PCR管或板、分析板以及其他形式的样品。

  • 包括底座、冷却盒/核心和盖子
  • 带有经过磁化的加高圈以及1°至8°C的温度指示条,便于目视检查温度
  • 使用30系统需要放置康宁CoolRack试管热传导模块
  • 内部冷却或冷冻核心可在开盖时保持0.5°至4°C 10小时以上,关盖时保持16小时以上
  • CoolBox系统也可与干冰配合使用,为细菌、病毒或蛋白提供紧凑、便携的速冻工作站。


  • 详情
    产品编号   432023
    数量/包   1 /包  
    数量/箱   1 /箱  
    品牌   Corning®  
    颜色   橙色  
    产品规格文件
    Compatible Accessories
    XT冷却核心,适用于Corning® CoolBox™ XT工作站,0.5°至4°C
    加高圈,适用于Corning® CoolBox™ XT,紫色
    加高圈,适用于Corning® CoolBox™ XT,绿色
    Corning® 冻存管夹,5/箱,混色
    加高圈,适用于Corning® CoolBox™ XT,粉色
    加高圈,适用于Corning® CoolBox™ XT,橙色