細胞培養バッグは、非付着性細胞の増殖・培養を目的としたバッグです。このバッグは、継ぎ目のないポリオレフィン製のガス透過性フィルムで作られています。接続チューブの使用により機能的クローズドシステムでの充填、添加、サンプリングが可能です。
特徴と利点
- 多様な細胞で増殖を確認
- ガス透過性フィルムを採用
- 工程内テスト用のリユーザブルのサンプリングバルブ
- 無菌的溶着接続チューブ
- スケールアップ可能な使いやすいデザイン
細胞培養バッグは、非付着性細胞の増殖・培養を目的としたバッグです。このバッグは、継ぎ目のないポリオレフィン製のガス透過性フィルムで作られています。接続チューブの使用により機能的クローズドシステムでの充填、添加、サンプリングが可能です。
特徴と利点
| Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91-200-84 | Corning® Cell Expansion Bag, 500 mL | 1 / Pk | 1 / Ea | Corning® | Fr. 96.17 | per each | |
| 91-200-85 | Corning® Cell Expansion Bag, 1L | 1 / Pk | 1 / Ea | Corning® | Fr. 112.18 | per each | |
| 91-200-86 | Corning® Cell Expansion Bag, 3L | 1 / Pk | 1 / Ea | Corning® | Fr. 128.33 | per each | |
| 91-200-87 | Corning® Cell Expansion Bag, 5L | 1 / Pk | 1 / Ea | Corning® | N/A | per each |