text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 高透聚丙烯圆底管

电子邮件

  • 在实验方案中广泛应用
  • 双位置按扣盖可防止样本损失且易于操作
  • 无菌,无热原检测结果低于0.1 EU/mL (货号352002为非灭菌产品)

保障实验结果一致性的基础

  • 可靠的实验室液体样本容器
  • 聚丙烯试管非常适合需要更高的热稳定性和化学稳定性的应用
  • 双位置按扣盖、加厚的管壁以及独特的结构可确保安全、可靠的密封
  • 医用包装材料
  • 额定RCF为3,000 x g (RCF是指比重为1.0的材料在采用正确管垫和安全预防措施的适当转子中测得的相对离心力,单位为g。在温度低于0°C且使用有机溶剂时,试管额定RCF可能更低。)
  • 17 x 100 mm试管带有蓝色印制刻度和白色书写区
  • 试管尺寸和容量均为近似值


产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格
352002 Falcon® 5 mL PP圆底管,不带盖,非灭菌,1000/袋   1000 /包     1000 /箱     Falcon®   N/A per case
352006 Falcon® 14 mL Round Bottom PP Test Tube, with Snap Cap, Sterile, Individually Wrapped, 500/Case N/A per case
352018 Falcon® 14 mL Round Bottom PP Test Tube, Graduated, without Cap, Sterile, 125/Pack, 1000/Case N/A per case
352053 Falcon® 5 mL PP圆底管,不带盖,无菌,125/包,1000/箱   125 /包     1000 /箱     Falcon®   N/A per case
352059 Falcon® 14 mL 高透PP圆底管,带刻度和按扣盖,无菌,25/包,500/箱   25 /包     500 /箱     Falcon®   N/A per case
352063 Falcon® 5 mL Round Bottom High Clarity PP Test Tube, with Snap Cap, Sterile, 25/Pack, 500/Case N/A per case