text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CellCube® システム

E-mail

Corning CellCube システムは、接着依存性細胞の大量培養に、迅速、簡便、コンパクトな方法を提供します。細胞接着には細胞培養処理された培養表面を使用し、細胞の生産性を高めるために新鮮な培地で継続的に灌流します。CellCube システムは、よりin vivo 条件に近い環境を提供し、モジュール内の全細胞に低差動勾配で確実に栄養と酸素を分配します。CellCube モジュールは、接着依存性細胞の増殖のために、従来の細胞培養処理表面または Corning CellBIND® 表面を提供します。

仕様を選択してください。

Module Number
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
3032 Corning® CellBIND® 100-Layer CellCube® Module with 85,000cm² Growth Surface   1 / Pk     1 / Cs     Corning®   26.087,81 kr. per case
3200 10-Layer CellCube® Module with 8,500cm² Growth Surface   1 / Pk     2 / Cs     Corning®   € 1.276,45 per case
3201 25-Layer CellCube® Module with 21,250cm² Growth Surface   1 / Pk     1 / Cs     Corning®   $728.90 per case
3231 10-Layer CellCube® Module with 8,500 cm² Growth Surface and Aseptic Connectors   1 / Pk     2 / Cs     Corning®   11.328,99 kr. per case
3232 25-Layer CellCube® Module with 21,250 cm² Growth Surface and Aseptic Connectors   1 / Pk     1 / Cs     Corning®   6.344,27 kr. per case
3233 100層 CellCube® モジュール, 培養面積 85,000 cm² と無菌コネクター ¥304,500 per case
3241 Corning® CellCube® 25層 CellBIND表面 6インチ シリコンチューブと AseptiQuik® G付き ¥105,000 per case
3244 Corning® CellCube® 100層 CellBIND表面 6インチ シリコンチューブと AseptiQuik® G付き ¥367,500 per case
3264 100-Layer CellCube® Module with 85,000cm² Growth Surface   1 / Pk     1 / Cs     Corning®   € 2.600,16 per case
3304 Corning® CellBIND® 25-Layer CellCube® Module with 21,250cm² Growth Surface   1 / Pk     1 / Cs     Corning®   10.597,85 kr. per case