text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® セルストレーナー

E-mail

  • 凝集塊または生体組織からの細胞分離を含むプロセスで、ガーゼ濾過よりも速く簡単に使用可能です。
  • 均一でより単一なシングルセル懸濁液が得られます。
  • さまざまなアプリケーションで使用できる3種類のポアサイズのナイロンメッシュです。
  • 滅菌済みで、便利な個別包装です。
  • フレームはピンセット等でつまむのに適したタブ付きです。
  • セルストレーナーは均等に配置された40、70、または100 µm の強靭なナイロンメッシュでできており、安定した試験結果を提供します。
  • タブ付きのカラーコード入りポリプロピレン成形フレームにより操作が容易です。
  • 特長

    滅菌済み
  • 個別包装

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Unit Size
352340 Falcon® 40 µm Cell Strainer, Blue, Sterile, Individually Packaged, 50/Case   1 / Pk     50 / Cs     Falcon®   per case
352350 Falcon® 70 µm Cell Strainer, White, Sterile, Individually Packaged, 50/Case   1 / Pk     50 / Cs     Falcon®   per case
352360 Falcon® 100 µm Cell Strainer, Yellow, Sterile, Individually Packaged, 50/Case   1 / Pk     50 / Cs     Falcon®   per case